Inneneckabdeckung Swing
Typ OT I Swing EL
|Art.Nr. 6115875
|EAN 4012195914310



Art.Nr. / Typ
6115875 / OT I Swing EL
Länge
218 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kanalabdeckung für Inneneck des Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. Designausführung "Swing" zur vollständigen Abdeckung der Systemöffnung und der Schalt- und Steckgeräte.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 218 mm |
|---|---|
| Breite | 140 mm |
| Höhe | 52 mm |
Technische Daten
| Montagelochung im Boden | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | ja |
| Kanalverbinder | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Montageart der Oberteile | übergreifend |
| Ausführung | sonstige |
| Form | asymmetrisch |
| Dimension | 52x140x218 |
| Oberfläche | eloxiert |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | aluminium |
Umweltdaten
7,9918 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,9918 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
OT I Swing EL
218
6115875
OT I Swing EL
Art.Nr.
6115875
Länge
218