Edles Design trifft Funktion: Der GAD Geräteeinbaukanal
Form und Funktion im Einklang
Der GAD Design-Geräteeinbaukanal von OBO vereint dank seiner edlen Materialanmutung Design mit höchster Funktionalität sowohl bei der Montage als auch bei der Nutzung. Mit dem Geräteeinbaukanal lassen sich die Leitungsführung und der Geräteeinbau in hochwertigen Umgebungen ganz einfach realisieren. Typische Einsatzbereiche für den Kanal sind beispielsweise Hotelrezeptionen, Kassenbereiche in Boutiquen oder Arbeitsplätze und Besprechungsräume in modernen Büros. Mit seiner formvollendeten Symbiose aus Ästhetik und Funktionalität eignet sich der GAD Design-Geräteeinbaukanal ganz besonders für Architekten und Elektrofachplaner, die bereits bei der Ausschreibung gehobene Designansprüche berücksichtigen müssen.

Vorteile des GAD Design-Geräteeinbaukanals im Überblick
- Kabelkanal für die Elektroplanung in Gebäuden mit reduziertem, hochwertigem Interieur
- Ästhetische und funktionale Lösung für das Führen von Leitungen und den Einbau von Geräten
- Ideal geeignet für gewerbliche und öffentliche Räume mit gehobenen Designanspruch und starkem Publikumsverkehr
- Einfache Montage und höchste Materialbeständigkeit
Kabelkanal mit puristischem Äußeren und hochwertiger Oberfläche
Der GAD Geräteeinbaukanal zeichnet sich durch seine reduzierte Form und die edle, massive Front aus eloxiertem Aluminium aus. Beim Eloxieren werden metallische Oberflächen elektrisch oxidiert. So entsteht eine extrem harte und kratzfeste Oberfläche. Das Eloxieren ist ein Veredlungsverfahren ohne Fremdmaterial, dadurch bleibt der metallische Charakter des Aluminiums erhalten. Gleichzeitig entsteht so ein zuverlässiger Korrosionsschutz.

Hinter edlem Design verbirgt sich ein großer Innenraum
Das hochwertige und dezente Erscheinungsbild des GAD Kanals wird nicht durch Stecker, Netzteile oder Daten- und Netzwerkanschlüsse gestört. Denn diese verschwinden ganz einfach hinter der schwenkbaren Kanalabdeckung. Diese kann in geöffnetem Zustand eingerastet werden und ist in drei unterschiedlichen Formen verfügbar: gerade, konvex oder geschwungen. So passt sie sich flexibel den jeweiligen Installationsbedingungen an.
Kompakt gestaltetes Kanalsystem
Das GAD Kanalsystem ist besonders kompakt gestaltet. Dafür sorgt unter anderem die 45-mm-Stecköffnung zum direkten Einbau von Schalt- und Steckgeräten der OBO-eigenen Baureihe Modul 45. Kabel und Leitungen werden an der jeweils individuell gewünschten Stelle gebündelt durch einen Oberteiladapter aus dem GAD Geräteeinbaukanal geführt.

Das Plus an Design
Die edle Anmutung und das hochwertige Design des Kanals lassen sich wahlweise noch besser ins Licht rücken. Denn an der Unterseite des GAD Geräteeinbaukanals kann optional eine LED-Lichtleiste montiert werden. Wände und die Flächen unterhalb des Kanals werden so dezent ausgeleuchtet.

GAD Designkanal - Umbau und Sanierung einer Büroetage
OBO durfte mit dem Design-Geräteeinbaukanal GAD bei der Modernisierung einer Büroetage im Verwaltungsgebäude bei der Etelser Käsewerk GmbH unterstützen.