Symmetrische Bodenstütze, Traverse 100
Typ BSST 100 FS
|Art.Nr. 6044400
|EAN 4012197332457



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Traverse der symmetrischen Bodenstütze für das BKRS-System, passend für Unterteil Typ BSSU 190 1010. Einsetzbar für begehbare Kabelrinnen Breite 100 mm. Mit Gewindedurchzügen zum spanlosen Montieren von Kabelrinnen. Befestigung an Unterteil mit 4x FKS Flachkopfschraube M6. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 46 mm |
|---|---|
| Breite | 95 mm |
| Höhe | 26 mm |
| Maß L | 50 mm |
| Maß B | 95 mm |
Materialien und Verpackung
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
Technische Daten
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5745 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Geeignet für Kabeltragsystembreite min. | 100 mm |
| Geeignet für Kabeltragsystembreite max. | 100 mm |
| Ausführung | sonstige |
| Rinnenbefestigung | schraubbar |
| Dimension | B100mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Art.Nr.
BSST 100 FS
46
95
26
6044400
BSST 200 FS
46
195
26
6044402
BSST 300 FS
46
295
26
6044404
BSST 400 FS
46
395
26
6044406
BSST 500 FS
46
495
26
6044408
BSST 600 FS
46
595
26
6044410
Breite
BSST 100 FS
Art.Nr.
6044400
Länge
46
Breite
95
Höhe
26
BSST 200 FS
Art.Nr.
6044402
Länge
46
Breite
195
Höhe
26
BSST 300 FS
Art.Nr.
6044404
Länge
46
Breite
295
Höhe
26
BSST 400 FS
Art.Nr.
6044406
Länge
46
Breite
395
Höhe
26
BSST 500 FS
Art.Nr.
6044408
Länge
46
Breite
495
Höhe
26
BSST 600 FS
Art.Nr.
6044410
Länge
46
Breite
595
Höhe
26