Endklemme für PV-Modulmontage, Freifläche

Typ KLE 20 A2
|
Art.Nr. 5901070
|
EAN 4012197390990
Art.Nr. / Typ
Höhe
Für Rahmenhöhe min.
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Endklemme zum Befestigen von Photovoltaik-Modulen auf Trägerprofilen von Freiflächensystemen. Rastbare Vorbefestigung der Modulrahmen an Trägerpofil. Geeignet für Schlitzweite 10 mm. Schraubbare Befestigung des PV-Moduls mit Innensechskant-Schlüssel Größe 6.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite54 mm
Höhe60 mm

Technische Daten

Verstellbarnein
Tiefe68,5 mm
Dimension55x70x54
Dimension-
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
Ausführung Photovoltaik-Verbindungs- und BefestigungselementEndklemme
Für Rahmenhöhe min.20 mm
Mit Modulerdungnein

Umweltdaten

0,8167 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,8167 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,8167 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
TP 1000 FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
TP 1010 FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
TP 1020 FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Höhe
Für Rahmenhöhe min.
KLE 20 A2
Art.Nr.
5901070
Höhe
60
Für Rahmenhöhe min.
20
KLE 25 A2
Art.Nr.
5901072
Höhe
65
Für Rahmenhöhe min.
25
KLE 30 A2
Art.Nr.
5901074
Höhe
70
Für Rahmenhöhe min.
30
KLE 35 A2
Art.Nr.
5901076
Höhe
75
Für Rahmenhöhe min.
35
KLE 40 A2
Art.Nr.
5901078
Höhe
80
Für Rahmenhöhe min.
40
KLE 45 A2
Art.Nr.
5901080
Höhe
85
Für Rahmenhöhe min.
45
KLE 50 A2
Art.Nr.
5901082
Höhe
90
Für Rahmenhöhe min.
50