Zwischenklemme mit Feder für PV-Modulmontage

Typ KLZ F 25 A2
|
Art.Nr. 5901062
|
EAN 4012197434342
Art.Nr. / Typ
Höhe
Für Rahmenhöhe min.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Zwischenklemme mit Feder zum Befestigen von Photovoltaik-Modulen auf Trägerprofilen. Geeignet für Schlitzweite 10 mm. Schraubbare Befestigung des PV-Moduls mit Innensechskant-Schlüssel Größe 6.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite46 mm
Höhe46 mm

Technische Daten

Verstellbarja
Tiefe50 mm
Dimension50x40x48
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
Ausführung Photovoltaik-Verbindungs- und BefestigungselementMittelklemme
Für Rahmenhöhe min.25 mm
Mit Modulerdungja

Umweltdaten

0,4479 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4479 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,4479 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Höhe
Für Rahmenhöhe min.
KLZ F 25 A2
Art.Nr.
5901062
Höhe
46
Für Rahmenhöhe min.
25
KLZ F 30 A2
Art.Nr.
5901063
Höhe
50
Für Rahmenhöhe min.
30
KLZ F 35 A2
Art.Nr.
5901064
Höhe
55
Für Rahmenhöhe min.
35
KLZ F 40 A2
Art.Nr.
5901065
Höhe
60
Für Rahmenhöhe min.
40