Zwischenklemme für PV-Modulmontage, Freifläche
Typ KLZ 4050 A2
|Art.Nr. 5901058
|EAN 4012197394448



Art.Nr. / Typ
Höhe
Für Rahmenhöhe min.
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Zwischenklemme zum Befestigen von Photovoltaik-Modulen auf Trägerprofilen von Freiflächensystemen. Rastbare Vorbefestigung der Modulrahmen an Trägerpofil. Geeignet für Schlitzweite 10 mm. Schraubbare Befestigung des PV-Moduls mit Innenssechskant-Schlüssel Größe 6.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 54 mm |
|---|---|
| Höhe | 84,5 mm |
Technische Daten
| Verstellbar | ja |
|---|---|
| Tiefe | 66 mm |
| Dimension | 83x54x66 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| Ausführung Photovoltaik-Verbindungs- und Befestigungselement | Mittelklemme |
| Für Rahmenhöhe min. | 40 mm |
| Für Rahmenhöhe max. | 50 mm |
| Mit Modulerdung | nein |
Umweltdaten
0,7493 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7493 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,7493 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Höhe
Für Rahmenhöhe min.
Art.Nr.
KLZ 2030 A2
65,5
20
5901050
KLZ 3040 A2
74,5
30
5901054
KLZ 4050 A2
84,5
40
5901058
Höhe
Für Rahmenhöhe min.
KLZ 2030 A2
Art.Nr.
5901050
Höhe
65,5
Für Rahmenhöhe min.
20
KLZ 3040 A2
Art.Nr.
5901054
Höhe
74,5
Für Rahmenhöhe min.
30
KLZ 4050 A2
Art.Nr.
5901058
Höhe
84,5
Für Rahmenhöhe min.
40