Bolzenanker BZ3

Typ BZ3 16x135/0-35
|
Art.Nr. 3498709
|
EAN 4012197357719
Art.Nr. / Typ
Länge
Gewinde

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

Bolzenanker BZ3 zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen.
Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.
Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.
* Mit großer Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Länge135 mm
Maß L135 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch16
GewindeM16
Ausführung Dübel/Nägel/SchraubenSpreizdübel
Zulassungen vorhandenja
Schlüsselweite24
Ausführungzum Einschlagen
Gewindelänge59 mm
Bohrungsdurchmesser min.16 mm
Bohrlochtiefe102 mm
Gewindeartmetrisch
DimensionM16x135
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Montageart Dübel, AnkerVorsteckmontage
Ausführung AnkerAußengewinde
Befestigungsvorrichtung AnkerMutter
Schraubsystem AnkerAußensechskant
Klemmbereich min.0 mm
Klemmbereich max.35 mm
Gewinde imperial5/8 Zoll
Brandschutzklasse nach EN 13501-2sonstige
ETA ErdbebenbewertungC1 und C2

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Gewinde
BZ3 8x65/0-10
Art.Nr.
3498680
Länge
65
Gewinde
M8
Werkstoff
Stahl
BZ3 8x75/0-20
Art.Nr.
3498683
Länge
75
Gewinde
M8
Werkstoff
Stahl
BZ3 8x95/0-40
Art.Nr.
3498685
Länge
95
Gewinde
M8
Werkstoff
Stahl
BZ3 8x165/55-110
Art.Nr.
3498687
Länge
165
Gewinde
M8
Werkstoff
Stahl
BZ3 10x70/0-10
Art.Nr.
3498689
Länge
70
Gewinde
M10
Werkstoff
Stahl
BZ3 10x90/0-30
Art.Nr.
3498691
Länge
90
Gewinde
M10
Werkstoff
Stahl
BZ3 10x110/0-50
Art.Nr.
3498693
Länge
110
Gewinde
M10
Werkstoff
Stahl
BZ3 10x155/35-95
Art.Nr.
3498695
Länge
155
Gewinde
M10
Werkstoff
Stahl
BZ310x180/60-120
Art.Nr.
3498698
Länge
180
Gewinde
M10
Werkstoff
Stahl
BZ312x85/0-10
Art.Nr.
3498701
Länge
85
Gewinde
M12
Werkstoff
Stahl
BZ3 12x110/0-35
Art.Nr.
3498703
Länge
110
Gewinde
M12
Werkstoff
Stahl
BZ312x200/50-125
Art.Nr.
3498707
Länge
200
Gewinde
M12
Werkstoff
Stahl
BZ3 16x135/0-35
Art.Nr.
3498709
Länge
135
Gewinde
M16
Werkstoff
Stahl