Bolzenanker FAZ II P G
Typ FAZIIPlus 16/25
|Art.Nr. 3498950
|EAN 4012197507251



Art.Nr. / Typ
Länge
Gewinde
Werkstoff
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Bolzenanker FAZ II Plus zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen.
Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0520, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.
Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0520, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 148 mm |
|---|---|
| Maß L | 148 mm |
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 16 |
|---|---|
| Gewinde | M16 |
| Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben | Spreizdübel |
| Zulassungen vorhanden | ja |
| Klemmstärke | 25 mm |
| Schlüsselweite | 24 |
| Ausführung | zum Einstecken |
| Gewindelänge | 84 mm |
| Bohrungsdurchmesser min. | 16 mm |
| Bohrlochtiefe | 107,5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Dimension | M16x148 |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Montageart Dübel, Anker | Durchsteckmontage, Vorsteckmontage, Abstandsmontage |
| Ausführung Anker | Bolzen |
| Befestigungsvorrichtung Anker | Mutter |
| Schraubsystem Anker | Außensechskant |
| Klemmbereich min. | 25 mm |
| Klemmbereich max. | 45 mm |
| ETA Erdbebenbewertung | C1 und C2 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Gewinde
Werkstoff
Art.Nr.
FAZIIPlus 10/160
245
M10
Stahl
3498922
FAZIIPlus 12/20K
100
M12
Stahl
3498930
FAZIIPlus 12/20
120
M12
Stahl
3498932
FAZIIPlus 12/80
180
M12
Stahl
3498936
FAZIIPlus 12/100
200
M12
Stahl
3498938
FAZIIPlus 12/160
260
M12
Stahl
3498940
FAZIIPlus 16/25
148
M16
Stahl
3498950
FAZIIPlus12/20R
120
M12
Edelstahl, rostfrei
3498978
FAZIIPlus8/10A5
75
M8
Edelstahl, rostfrei
3498984
FAZIIPlus10/10A5
95
M10
Edelstahl, rostfrei
3498990
FAZIIPlus12/10A5
104
M12
Edelstahl, rostfrei
3498996
Länge
Gewinde
Werkstoff
FAZIIPlus 10/160
Art.Nr.
3498922
Länge
245
Gewinde
M10
Werkstoff
Stahl
FAZIIPlus 12/20K
Art.Nr.
3498930
Länge
100
Gewinde
M12
Werkstoff
Stahl
FAZIIPlus 12/20
Art.Nr.
3498932
Länge
120
Gewinde
M12
Werkstoff
Stahl
FAZIIPlus 12/80
Art.Nr.
3498936
Länge
180
Gewinde
M12
Werkstoff
Stahl
FAZIIPlus 12/100
Art.Nr.
3498938
Länge
200
Gewinde
M12
Werkstoff
Stahl
FAZIIPlus 12/160
Art.Nr.
3498940
Länge
260
Gewinde
M12
Werkstoff
Stahl
FAZIIPlus 16/25
Art.Nr.
3498950
Länge
148
Gewinde
M16
Werkstoff
Stahl
FAZIIPlus12/20R
Art.Nr.
3498978
Länge
120
Gewinde
M12
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
FAZIIPlus8/10A5
Art.Nr.
3498984
Länge
75
Gewinde
M8
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
FAZIIPlus10/10A5
Art.Nr.
3498990
Länge
95
Gewinde
M10
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
FAZIIPlus12/10A5
Art.Nr.
3498996
Länge
104
Gewinde
M12
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei