Kabelabzweigkasten X 10 mit Hauptleitungsabzweigklemme

Typ X10 H25 GNP5 LGR
|
Art.Nr. 2005308
|
EAN 4012196585854
Art.Nr. / Typ
2005308 / X10 H25 GNP5 LGR
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP67
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme, jede mit 2 x 25 mm² + 2 x 16 mm² Leiteranschlussquerschnitten pro Pol.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.




  • ENEC Österreich
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 67
  • IK Code 09
  • Einführung M20
  • Einführung M25
  • Einführung M32
  • 10 Kabeleinführungen
  • Nennspannung 750 V
  • Nennquerschnitt 25 mm²
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge191 mm
Breite151 mm
Höhe126 mm
Lichte Innenmaße177x137x110 mm

Materialien und Verpackung

Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa

Technische Daten

Schlagfestja
Halogenfreija
Glasfaserverstärktja
Anzahl der Einführungen10
Einführung von Hintennein
Transparenter Deckelnein
SchutzartIP67
Nennspannung750 V
Anreihbarja
Mit Deckelja
Plombierbarja
Art der EinführungStufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui750 V
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Art der GehäusedurchführungVorprägung
Mit Abschirmungnein
Witterungsbeständigja
Schutzgrad IK-CodeIK09
Max. Leiterquerschnitt25 mm²
Nennquerschnitt min.4 mm²
Nennquerschnitt max.10 mm²
Formrechteckig
Deckelnicht transparent
Deckelbefestigunggeschraubt
MontageartWand-/ Deckenmontage
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Dimension190x150x125
WerkstoffPolycarbonat
Farbelichtgrau; RAL 7035

CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)

CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,457 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

X10 H25 GNP5 LGR
Art.Nr.
2005308
Lichte Innenmaße
177x137x110
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP67
Farbe
lichtgrau; RAL 7035