Trägerschraubklammer

Typ SK 213
|
Art.Nr. 1488587
|
EAN 4012197391997
Art.Nr. / Typ
1488587 / SK 213
Gewinde
M6

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Trägerschraubklammer für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Anschrauben.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Abmessungen

Länge31 mm
Breite18 mm
Höhe36 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch6
GewindeM6
Scharnierendnein
Scharnier justierbarnein
Bruchlast0,55 kN
Befestigungsartschrauben
Anschlussart/-bauteilsonstige
Flanschdicke F min.2 mm
Flanschdicke F max.16 mm
Dimension2-13mm
OberflächeZinklamelle
WerkstoffStahl
Farbezink
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
SK 213
Art.Nr.
1488587
Länge
31
Breite
18
Höhe
36
Gewinde
M6
Bruchlast
0,55
Flanschdicke F min.
2
Flanschdicke F max.
16