Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al
Typ BS-N1-K-16 ALU
|Art.Nr. 1187308
|EAN 4012196853083



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit N-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 22,5 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 39 mm |
| Maß L | 35 mm |
| Maß A | 22,5 mm |
| Maß B | 20 mm |
| Maß H | 39 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß G | M6 |
Technische Daten
| Blechstärke | 1,5 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser min. | 12 mm |
| für Rohrdurchmesser max. | 16 mm |
| Schlitzweite | 10 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 11 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 12 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Gewinde | M6 |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Länge Außenmaß | 34 mm |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | Aluminium |
| Max. Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| Spannbereich D min. | 12 mm |
| Spannbereich D max. | 16 mm |
| Dimension | 12-16mm |
| Werkstoff | Aluminium |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1598 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-N1-K-12 ALU
2
8
12
1187302
BS-N1-K-16 ALU
2
12
16
1187308
BS-N1-K-22 ALU
2
16
22
1187314
BS-N1-K-28 ALU
2
22
28
1187320
BS-N1-K-34 ALU
2
28
34
1187326
BS-N1-K-40 ALU
2
34
40
1187332
BS-N1-K-46 ALU
2
40
46
1187338
BS-N1-K-52 ALU
2
46
52
1187344
BS-N1-K-58 ALU
2
52
58
1187350
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-N1-K-12 ALU
Art.Nr.
1187302
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-N1-K-16 ALU
Art.Nr.
1187308
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-N1-K-22 ALU
Art.Nr.
1187314
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-N1-K-28 ALU
Art.Nr.
1187320
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-N1-K-34 ALU
Art.Nr.
1187326
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-N1-K-40 ALU
Art.Nr.
1187332
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-N1-K-46 ALU
Art.Nr.
1187338
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-N1-K-52 ALU
Art.Nr.
1187344
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-N1-K-58 ALU
Art.Nr.
1187350
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58