FireBox T100ED mit Außenbefestigung
Typ T 100 ED 10-5 A
|Art.Nr. 7205543
|EAN 4012195993117



Art.Nr. / Typ
7205543 / T 100 ED 10-5 A
Lichte Innenmaße
136x102x57 mm
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP66
Farbe
pastellorange; RAL 2003
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Halogenfreier Kabelabzweigkasten mit vormontierten, weichen Einsteckdichtungen, zugelassen für den elektrischen Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90.
Farbe: pastellorange.
Komplett montierte Anschlusseinheit aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik und gekennzeichneter Schutzleiterklemme. Lieferung mit 2 Brandschutz-Schraubankern MMS 6x50 zur dübellosen Befestigung an den Außenlaschen.
Nennquerschnitt Leistungskabel: max. 10 mm². Maximal 2 starre Kupferleiter 4 mm² pro Klemmstelle.
Hohe Schutzart IP66, Schlagfestigkeitsklasse IK08.
Details zu Kabeltypen und -herstellern sind dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis des MPA NRW, Erwitte, zu entnehmen.
Farbe: pastellorange.
Komplett montierte Anschlusseinheit aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik und gekennzeichneter Schutzleiterklemme. Lieferung mit 2 Brandschutz-Schraubankern MMS 6x50 zur dübellosen Befestigung an den Außenlaschen.
Nennquerschnitt Leistungskabel: max. 10 mm². Maximal 2 starre Kupferleiter 4 mm² pro Klemmstelle.
Hohe Schutzart IP66, Schlagfestigkeitsklasse IK08.
Details zu Kabeltypen und -herstellern sind dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis des MPA NRW, Erwitte, zu entnehmen.
Anzahl der Klemmstellen inkl. Schutzleiterklemme
Lichte Innenmaße: 136x102x57 mm
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Breite | 116 mm |
| Höhe | 67 mm |
| Lichte Innenmaße | 136x102x57 mm |
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einführungen | 10 |
| Anzahl der Klemmen | 5 |
| Einführung von Hinten | nein |
| Transparenter Deckel | nein |
| Schutzart | IP66 |
| Nennspannung | 660 V |
| Anreihbar | nein |
| Mit Deckel | ja |
| Plombierbar | nein |
| für Ex-Zone | ohne |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 690 V |
| Funktionserhalt | E 90 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Art der Gehäusedurchführung | Stufenmembran abschneidbar |
| Mit Abschirmung | nein |
| Witterungsbeständig | nein |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Nennquerschnitt min. | 10 mm² |
| Form | rechteckig |
| Bestückung | Klemme |
| Deckel | nicht transparent |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Dimension | 150x116x67 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | pastellorange; RAL 2003 |
Umweltdaten
1,7546 kg CO₂e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,7546 kg CO₂e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Lichte Innenmaße
Anzahl der Einführungen
Schutzart
Farbe
Art.Nr.
T 100 ED 10-5 A
136x102x57
10
IP66
pastellorange; RAL 2003
7205543
T 100 ED 10-5 A
Art.Nr.
7205543
Lichte Innenmaße
136x102x57
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP66
Farbe
pastellorange; RAL 2003



