T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S70170

Art.Nr. 6277660 | EAN 4012195662419

6277660 / GS-ST70170RW
500 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite der Abzweigung 165 mm
Dimension 70x170x500
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 170 mm
Höhe 70 mm
Länge 500 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-ST70170RW 500 mm reinweiß; RAL 9010 6277660
1 Stück 90,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GS-ST70170RW / 6277660
Download