Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70170

Art.Nr. 6274720 | EAN 4012195657149

170 mm
70 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Flachwinkel zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Dimension 70x170mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK08
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm

Abmessungen

Breite 170 mm
Höhe 70 mm
Länge 300 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-F70170RW 170 mm 70 mm reinweiß; RAL 9010 6274720
1 Stück 61,75 € Preis / 1 Stück
GK-F70170CW 170 mm 70 mm cremeweiß; RAL 9001 6274721
1 Stück 61,75 € Preis / 1 Stück
GK-F70170LGR 170 mm 70 mm lichtgrau; RAL 7035 6274722
1 Stück 61,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

GK-F70170RW / 6274720
Download