Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 70
Typ GK-70170RW
|Art.Nr. 6274700
|EAN 4012195657040




Art.Nr. / Typ
Länge
Farbe
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
GK Geräteeinbaukanal aus bleifreiem Polyvinylchlorid, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GK Geräteeinbaukanal verfügt über ein C-Profil am Boden zur Aufnahme einer Trennwand aus Kunststoff. In den Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... können alle Schalterprogramme in Tragring- und Tragbügelbauweise sowie Modul 45-Installationsgeräte installiert werden. Die Systemöffnung beträgt 76,5 mm. Je Kanallänge ist einseitig ein Kupplungspaar vormontiert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 70 mm |
Technische Daten
| Montagelochung im Boden | ja |
|---|---|
| Nutzquerschnitt | 10100 mm² |
| Halogenfrei | nein |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 1 |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | ja |
| Kanalverbinder | ja |
| Schutzart | IP30 |
| Symmetrisch | ja |
| Bauform rechteckig | ja |
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Ausführung Rückwand (Innenseite) | durchlaufendes C-Profil |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| Oberteil mitgeliefert | nein |
| Bodenlochung | mit Bodenlochung |
| Oberteilbreite | 76,5 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 70x170x2000 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
Umweltdaten
3,5284 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,5284 kg CO2e / 1 Meter |
|---|
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
GK-70170RW
2000
reinweiß; RAL 9010
6274700
GK-70170CW
2000
cremeweiß; RAL 9001
6274701
GK-70170LGR
2000
lichtgrau; RAL 7035
6274702
Farbe
GK-70170RW
Art.Nr.
6274700
Länge
2000
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-70170CW
Art.Nr.
6274701
Länge
2000
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
GK-70170LGR
Art.Nr.
6274702
Länge
2000
Farbe
lichtgrau; RAL 7035