Abdeckrahmen AR45-F2, für Geräteeinbaudose 71GD13, 2-fach
Typ AR45-F2 RW
|Art.Nr. 6119342
|EAN 4012195888840



Art.Nr. / Typ
Anzahl der Einheiten
2
Montagerichtung
horizontal und vertikal
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 2fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD13 oder in Montageträger 71MT2 45.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 140 mm |
|---|---|
| Höhe | 84 mm |
Technische Daten
| Klappdeckel | nein |
|---|---|
| Textfeld/Beschriftungsfeld | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Schutzart | sonstige |
| Geeignet für Unterputz-Installation | nein |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Tiefe | 8,5 mm |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Einbaubreite | 90 mm |
| Einbauhöhe | 45 mm |
| Transparent | nein |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Dimension | 84x140mm |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Mit Montagerahmen | nein |
| Durchmesser Öffnung | 0 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1577 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl der Einheiten
Montagerichtung
Art.Nr.
AR45-F2 RW
2
horizontal und vertikal
6119342
AR45-F2 SWGR
2
horizontal und vertikal
6119344
AR45-F2 AL
2
horizontal und vertikal
6119346
AR45-F2 RW
Art.Nr.
6119342
Anzahl der Einheiten
2
Montagerichtung
horizontal und vertikal
AR45-F2 SWGR
Art.Nr.
6119344
Anzahl der Einheiten
2
Montagerichtung
horizontal und vertikal
AR45-F2 AL
Art.Nr.
6119346
Anzahl der Einheiten
2
Montagerichtung
horizontal und vertikal


