Vorsteckanker MMS-plus V 10x90, mit Anschlussgewinde
Typ MMS+ V 10x90
|Art.Nr. 3498190
|EAN 4012196842629



Art.Nr. / Typ
3498190 / MMS+ V 10x90
Abmessung
10x90
Schlüsselweite
7
Bohrungsdurchmesser min.
8 mm
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Anschlussgewinde und Unterlegscheibe zur Aufnahme großer Lasten. Geeignet für die Befestigung von Hängestielen und Wandauslegern in Durchsteckmontage.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Maß L | 90 mm |
Technische Daten
| Gewinde | M10x20 |
|---|---|
| Gehärtet | ja |
| Abmessung | 10x90 |
| Klemmstärke | 10 mm |
| Schlüsselweite | 7 |
| Gewindedurchmesser ST | 10 |
| Kopfform | sonstige |
| Schraubsystem | sechskant (hexagonal) |
| Bohrungsdurchmesser min. | 8 mm |
| Bohrlochtiefe | 60 mm |
| Dimension | 10x90 |
| Oberfläche | verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| ETA Erdbebenbewertung | C1 |
| Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-1 | R30, R60, R90, R120 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Abmessung
Schlüsselweite
Bohrungsdurchmesser min.
Art.Nr.
MMS+ V 10x90
10x90
7
8
3498190
MMS+ V 10x90
Art.Nr.
3498190
Abmessung
10x90
Schlüsselweite
7
Bohrungsdurchmesser min.
8
