Technische Daten
Anschluss 1 Installationsrohr
Rohrende
Anschluss 2 Installationsrohr
Rohrende
Aufputz
ja
Ausführung Rohre
starr ohne Gewinde
Betoninstallation
ja
Dimension
Ø32, 3000mm
Hohlwandinstallation
ja
Installation auf Holz
ja
Installation im Erdreich
ja
Installation im Freien
ja
Klassifizierungscode
55571
Maschinen und Anlageinstallation
ja
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Oberfläche gebürstet
ja
Oberfläche poliert
nein
Temperatureinsatzbereich max.
400
°C
Temperatureinsatzbereich min.
-45
°C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt)
ja
Unterflurinstallation (Estrich)
ja
Unterputz
ja
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Abmessungen
Länge
3000
mm
Maß D
32
mm
Maß L
3000
mm
Weitere Details zu diesem Typ ausblenden