Elektroinstallationsrohre mit Steckverbindung
Filter
Sortierung
Oberfläche
Außendurchmesser
Elektroinstallationsrohre, auch als Leerrohre oder Installationsrohre bezeichnet, stellen die Basis für die elektrotechnische Infrastruktur dar. Die OBO Elektroinstallationsrohre mit der praktischen Steckverbindung sorgen dabei für Flexibilität und Arbeitserleichterung bei der Installation sowie bei möglichen Nachinstallationen. Die Elektroinstallationsrohre Alu sind innen vollkommen glatt, was dem Installateur eine mühelose Durchführung von Kabeln und Leitungen ermöglicht. Bei der Produktion von Stahlrohren entsteht normalerweise fertigungsbedingt entlang der Schweißnaht eine Wulst. Bei den OBO Installationsrohren wird diese störende Wulst direkt nach dem Verschweißen abgearbeitet und somit entfernt. Dadurch entsteht das glatte Innere der Installationsrohre Elektro, was für ein besonders effektives Arbeiten sorgt.
Die Installationsrohrsysteme von OBO Bettermann werden entsprechend der IEC EN 61386 "Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen“ und der IEC EN 60423 "Außendurchmesser von Elektroinstallationsrohren und Gewinde für
Elektroinstallationsrohre und deren Zubehör“ gefertigt und geprüft.

Elektroinstallationsrohre Alu: Mechanische Beanspruchung und Funktionserhalt im Brandfall
Die OBO Elektroinstallationsrohre Alu eignen sich besonders für den Einsatz unter harten Industriebedingungen: Sie schützen zuverlässig vor sehr schwerer mechanischer Beanspruchung bei der Leitungsführung. Die unterschiedlichen Material- und Oberflächenqualitäten von verzinkt bis lackiert ermöglichen eine optimale Anpassung an die Anforderungen der jeweiligen Umgebung. Zusätzlich garantieren die Elektroinstallationsrohre aus dem OBO-Portfolio elektrischen Funktionserhalt bis E30/E90. Das qualifiziert sie für die Anbindung von sicherheitsrelevanten Einrichtungen wie Brandmeldeanlagen, Notbeleuchtung oder Lüftungsanlagen.
Elektroinstallationsrohre aus Aluminium und Edelstahl, die ebenfalls mit Steckverbindung verfügbar sind, runden das Sortiment ab. Begleitet wird das Portfolio der Installationsrohre Elektro von den passenden Bögen und Muffen. Außerdem sind sie mit dem vielfältigen OBO Zubehörprogramm kompatibel, so dass sie sich jeder Installationsherausforderung anpassen lassen.