Aluminiumleergehäuse Mx16, pulverbeschichtet
Art.Nr. 2011316 | EAN 4012196030828
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Robuste Aluminium-Leergehäuse für Maschinenbau und Automatisierungstechnik.
Mit ihren hervorragenden mechanischen und thermischen Eigenschaften ist die Mx-Serie von OBO für extreme Beanspruchung in unterschiedlichsten Bereichen geeignet. Daher auch optimal für den Einsatz in der Industrie, im Hafen- und Schiffsbau sowie in der Agrarwirtschaft.
Sie schützen die Elektroinstallation vor hochgradiger Beanspruchung. Extremer Kälte oder Hitze widerstehen die Produkte genauso wie Vandalismus und Schlageinwirkung an Straßen, Bahnstrecken oder in Tunneln.
Mit Schutzart IP 66 sind sie bestens gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.
Die Aluminium-Gehäuse sind pulverbeschichtet (RAL 7001) und werden jeweils mit Deckel, Edelstahlschrauben, Dichtung und 2 bzw. 4 Erdungsschrauben geliefert.
Temperatur: -40°C bis +125°C
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anbaumöglichkeit ja Ausführung Deckel Kleinverteiler geschlossen Deckelbefestigung geschraubt Dimension 160x100x81 Farbe silbergrau; RAL 7001 Form rechteckig Geeignet für Außenanwendung ja Geeignet für Blitzschutz nein Mit Deckel ja Mit Montageplatte nein Oberfläche pulverbeschichtet Schutzart IP66 Temperatureinsatzbereich max. 125 °C Temperatureinsatzbereich min. -40 °C Werkstoff Aluminiumdruckguss Witterungsbeständig ja Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 81 mm Länge 160 mm Lichte Innenmaße 117x90x74.5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt Mx 161008 SGR / 2011316 , 0.48MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,