Filter
Sortierung
Länge
Breite
Höhe
Oberfläche
Schutzart
Lichte Innenmaße
2 Artikel
(15 Ausführungen)MX-Serie: Kabelabzweigkästen für härteste Bedingungen
Die Kabelabzweigkästen der MX-Serie wurden für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert und zeichnen sich durch ein robustes Aluminium-Leergehäuse aus. Sie sorgen für einen optimalen Schutz der Installation unter anderem im Maschinenbau, im Hafen- und Schiffsbau, der Agrartechnik und der Automatisierungstechnik. Die MX-Serie widersteht extrem hohen und tiefen Temperaturen ebenso wie starken Temperaturdifferenzen, hohen Schlagbelastungen im industriellen Umfeld, Steinschlägen oder Vandalismus an Straßen, Bahnstrecken oder in Tunneln. Darüber hinaus bieten die robusten Kabelabzweigkästen optimalen EMV-Schutz und sind mit einer Schutzart von IP66 bestens vor dem Eindringen von Staub und Wasser gesichert.

Vorteile der MX Aluminium Abzweigdose im Überblick
- Hohe Schlagfestigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Optimaler EMV-Schutz
- 8 Größen
- 2 Oberflächenvarianten
- Temperaturbereich -40 bis +125°C
Hochwertige Oberflächen
Selbstverständlich ist Aluminium UV-beständig und halogenfrei. Die Deckeldichtung besteht aus Polyurethan. Die Aluminium-Gehäuse sind Chrom 3 beschichtet und werden jeweils mit Deckel, Edelstahlschrauben, Dichtung und 2 bzw. 4 Erdungsschrauben geliefert. Die Oberfläche Chrom 3 bietet einen guten Kontakt beim Einsatz von Metallverschraubungen und lässt sich problemlos lackieren oder pulverbeschichten.