Leergehäuse X 25
Typ X25C SW
|Art.Nr. 2005614
|EAN 4012196580743



Art.Nr. / Typ
Lichte Innenmaße
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 286 mm |
|---|---|
| Breite | 202 mm |
| Höhe | 126 mm |
| Lichte Innenmaße | 271x187x110 mm |
Technische Daten
| Schutzart | IP67 |
|---|---|
| Mit Deckel | ja |
| Anbaumöglichkeit | nein |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Form | rechteckig |
| Witterungsbeständig | ja |
| Schutzgrad IK-Code | IK09 |
| Geeignet für Außenanwendung | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
| Dimension | 286x202x125 |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | graphitschwarz; RAL 9011 |
Umweltdaten
3,7102 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,7102 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 3,7102 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Lichte Innenmaße
Schutzart
Farbe
Art.Nr.
X25C LGR
271x187x110
IP67
lichtgrau; RAL 7035
2005474
X25C LGR-TR
271x187x110
IP67
grau / transparent
2005544
X25C SW
271x187x110
IP67
graphitschwarz; RAL 9011
2005614
Farbe
X25C LGR
Art.Nr.
2005474
Lichte Innenmaße
271x187x110
Schutzart
IP67
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
X25C LGR-TR
Art.Nr.
2005544
Lichte Innenmaße
271x187x110
Schutzart
IP67
Farbe
grau / transparent
X25C SW
Art.Nr.
2005614
Lichte Innenmaße
271x187x110
Schutzart
IP67
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011