Verwendete Bauteile Gitterrinne GR-Magic® VA auf Abhängebügel AHB-T

Einlagige Deckenmontage mit Abhaengebuegel

Kabelspezifisches Verlegesystem aus Edelstahl für die Montage unter der Rohdecke mit Abhängebügel AHB-T. Geprüft und zugelassen mit Funktionserhaltkabeln diverser Hersteller.

Parameter: 

  • Stützweite max. 1,5 m
  • Rinnenbreite max. 300 mm
  • Lagenanzahl max. 2 
  • Funktionserhaltklassen E30/E90

Verwendete Bauteile

   

Gitterrinne

GRM 55 ... VA4401

1

2

Klemmstück

GKS 34 VA4401

2

4

Abhängebügel

AHB-T

1

1

Zwischenbügel

AHB-TZ

0

1

Flachrundschraube

FRSB 6x16 VA4401

0

2

Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen. Zwischenbügel AHB-TZ auf Anfrage