EÜK: Das zweiteilige estrichüberdeckte Kanalsystem von OBO

Einfach ohne Kabelzug installieren

 

Das estrichüberdeckte Kanalsystem EÜK ist die ideale Unterflurlösung für große Flächen mit festen Möblierungsplänen, zum Beispiel in Büro- oder Verwaltungsgebäuden. Es sorgt für eine hohe Flexibilität bei der Stromversorgung aus dem Fußbodenbereich und zeichnet sich durch eine zweigeteilte Unterzugdose (UZD) sowie einen entsprechend zweigeteilten EÜK-Kanal aus. Das erleichtert die Installation von Kanälen sowie die Verlegung von Kabeln deutlich.

Alle Vorteile im Überblick

  • Robustes und vielseitiges System: Für alle Estricharten geeignet
  • Kann bei einer Vielzahl von Bodenbelägen verwendet werden
  • Kein aufwändiger Kabelzug mehr bei der Installation
  • Schnellere Verlegung von Kabeln und einfachere Installation von Kanälen
  • Mehr Flexibilität bei Unterflurinstallation

Installationsprinzip EÜK

 

 

 

1Unterflurkanal (2-teilig)
2Verbindungslasche (2-teilig)
3Vertikalkrümmer (2-teilig)
4Unterflurdose 250
5Unterflurdose 350

Bester Zugriff auf die Installation: Die zweigeteilte Unterzugdose UZD

Die zweigeteilte Unterzugdose UZD des EÜK-Systems macht die Arbeit auf der Baustelle deutlich einfacher. Dafür sorgen unter anderem diese Produkteigenschaften:

  • Werkzeuglose Schnellnivellierung der UZD im Bereich von 80 - 160 mm
  • Eckelemente in Hybridbauweise
  • Werkzeugloser Einsatz des Schutzbleches
  • Sehr großer Höhenverstellbereich für Fußbodenaufbauten bis 320 mm durch zusätzliche Hülsen und Höhenausgleichsbausätze

Montagefreundlich und solide

Die Unterflurkanäle und Unterflurdosen des EÜK-Systems von OBO werden direkt auf dem Rohbeton montiert. Zum Schutz vor Wärmeverlusten und der Reduktion von Trittschall werden Dämmschichten eingesetzt. Diese Dämmschichten ummanteln das Kanalsystem vollflächig. Auch die Kombination mit einer Fußbodenheizung im Estrich ist möglich. Hierbei liegt das Kanalsystem unterhalb der Fußbodenheizung und befindet sich somit komplett abgetrennt in der Dämmlage.

Das solide System zeigt seine Stärken während der Bauphase. Es ist während der gesamten Montage komplett geschlossen. Die Unterflurdosen werden durch den Montageschutzdeckel geschützt. So können keine Fremdkörper in das System eindringen und der Innenraum bleibt sauber. Im Standardzustand decken die Unterflurdosen einen großen Nivellierbereich von 80 bis 160 mm Estrichhöhe ab. Ein weiterer Vorteil: Sie sind entkoppelbar, sodass die Unterflurdosen im Estrich schwimmen. Durch diese Entkopplung werden Risse im angrenzenden Bodenbelag und Estrich vermieden.

Die Installation der Steckdosen, Daten- und Multimediaanschlüsse ist über die OBO-eigene Modul 45-Serie flexibel möglich. Diese Module können mit Hilfe von Universalträgern in allen Geräteeinbaueinheiten eingebaut werden. Diese Geräteeinbaueinheiten sind in Form von modular aufgebauten Kassetten und Geräteeinsätzen erhältlich.

Robust und vielseitig

Egal, ob Zementestrich, Gussasphalt, Fließestrich oder Heizestrich – das EÜK-System eignet sich für alle Estricharten. Auch Änderungen des Bodenbelags stellen kein Problem dar. Das System eignet sich nicht nur für alle Estricharten, sondern kann auch mit einer Vielzahl von Bodenbelägen, wie Stein, Mamor, Holz oder Textil, verwendet werden. Seine Vielfältigkeit beweist das EÜK-System auch bei der Bodenpflege: Es ist kompatibel mit trocken, feucht und sogar nass gepflegten Bodenbelägen.

Montagevideo

Schloss Pejačević in Virovitica

Stadtmuseum setzt bei Restaurierung auf Produkte von OBO Bettermann

Zwischen 2017 und 2019 wurde das städtische Museum im Schloss Pejačević im kroatischen Virovitica umfangreich restauriert.