OBO Ion Wallbox: Da steckt mehr drin

Alle technischen Leistungen im Überblick

Unsere OBO Ion Wallbox bietet Ihnen zahlreiche clevere Möglichkeiten, um Ihr E-Auto effizient und zukunftsweisend zu laden. So stehen beispielsweise gleich zwei Optionen zum PV-optimierten Laden zur Verfügung. Dabei wird der Solarstrom aus ihrer PV-Anlage einfach zum Aufladen Ihres E-Autos verwendet. Die OBO Ion Protect Varianten verfügen außerdem über einen bereits integrierten Überspannungsschutz. Zu guter Letzt stehen Ihnen mit der Ion Wallbox verschiedene Möglichkeiten zum Schutz der RS-485 Strecke zwischen externer Steuerung und Wallbox zur Verfügung.

Lesen Sie hier im Detail mehr zu den technischen Optionen der verschiedenen Wallbox Varianten und lassen Sie sich von den Möglichkeiten inspirieren, um bestmöglich von Ihrer Ion Wallbox zu profitieren.

Elektrofahrzeug Auto Wallbox Carport

E-Autos nachhaltig und effizient laden

Durchdachte Technik, einfache Montage, maßgeschneiderte Sicherheit: Mit der Ion Wallbox stehen gleich zwei Möglichkeiten für PV-optimiertes Laden zur Verfügung.

Statisches PV-Überschussladen

Bei dieser Variante wird der Ladevorgang der OBO Ion Wallbox von einer externen Einheit gesteuert, die ab einem zuvor definierten PV-Überschuss ein Freigabesignal sendet. Zu diesen Einhalten zählen:

  • Photovoltaik-Wechselrichter
  • Rundsteuerempfänger
  • Zeitschaltuhr, Schlüsselschalter / Zahlenschloss / RFID Modul
  • Smart-Home-Technologie

Bei PV-Strom-Überschuss schaltet sich der Ladevorgang automatisch ein. Liegt eine unzureichende PV-Energie vor, wird der Ladevorgang automatisch unterbrochen. Bei Bedarf ist es über einen in Reihe geschalteten, externen Schalter (bspw. IP 44 Aufputz) jederzeit möglich, auf einen Ladevorgang umzuschalten, der vom PV-Status unabhängig ist.

Beispiel mit 10 kW AC Solaranlage (Sommertag)
Ins Auto geladen44kWh
Rein PV-Anteil:36,025kWh
Autarkie81,87Prozent
Ladedauer9,25H
Ladeleistung5,5kW
Grafik Wallbox statisch
Vorteile des statischen PV-Überschussladens
  • Steigerung der Autarkie um plus 10-15%
  • Wirtschaftliche Realisierungskosten
  • Einfach und unkompliziert nachzurüsten
  • Kompatibilität mit verschiedenen Wechselrichtern / Smart Metern ist gegeben

Dynamisches PV-Überschussladen

Die Ion Wallbox kann direkt über externe Modbus RTU 485 Controller dynamisch angesteuert werden. Damit sind unter anderem die folgenden Funktionen steuerbar:

  • PV-Überschussladung
  • Dynamisches Lastmanagement
  • Digitale Authentifizierung per Web oder App
Ins Auto geladen44kWh
Rein PV-Anteil41,15kWh
Autarkie93,52Prozent
Ladedauer8,5H
LadeleistungBis auf 9kW
Grafik Wallbox dynamisch
Vorteile des dynamischen PV-Überschussladens
  • Maximale Autarkie um bis zu plus 30%
  • Mehrere Ladeprogramme wählbar
  • Digital per Web- oder App-Management nutzbar
  • Einfach und unkompliziert nachrüstbar
  • Kompatibel mit verschiedenen EMS-Einrichtungen

 

 

In Verbindung mit der optionalen EMS-Einrichtung schaltet sich der Ladevorgang automatisch bei PV-Strom-Überschuss an und lässt sich optimiert anpassen. Bei unzureichender PV-Energie wird die Ladung automatisch gedrosselt und unterbrochen. Die Programmierungen und Einstellungen der Ladezeiten lassen sich individuell vornehmen.

Schaubild externe Ansteuerung

 

Hier ist der Überspannungsschutz schon integriert: Die Wallbox Version Ion Protect

 

Die Norm VDE 0100-443 fordert das Vorhandensein von Überspannungsschutz. Ist im Gebäude keiner vorhanden, muss daher bei der Errichtung eines neuen Stromkreises für eine Ladeeinrichtung mindestens ein SPD Typ 2 am Speisepunkt der Anlage installiert werden. Bei Leitungslängen über zehn Meter wird ein zusätzlicher Überspannungsschutz an der Ladeeinrichtung empfohlen, der diese und das Elektrofahrzeug schützt. Der Überspannungsschutz gilt auch für die Datenleitungsanbindung zwischen der Wallbox und beispielsweise der PV-Anlage sowie zwischen Wallbox und Elektrofahrzeug.

Mit der Ion Wallbox werden Sie all diesen Anforderungen ganz einfach gerecht: Denn die Wallbox Version Ion Protect hat den normativen Rundum-Überspannungsschutz bereits mit eingebaut. Das gibt es so nur bei OBO.

SPD

Für den Schutz der Stromeinspeisung: Überspannungsschutzgerät Kompaktmodul Typ 2+3

  • Überspannungsschutz in Unterverteilungen nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
  • Ableitvermögen bis 60kA (8/20) total
  • Integrierte 3+1 Lösung für TN- und TT-Netz-Systeme auf 45-mm-Modulbereite
  • Hochleistungsfähige Varistortechnik
  • Inkl. Thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Fuktionsanzeige

Schutz der RS-485 Strecke

Für den Schutz der RS-485 Strecke zwischen externer Steuerung und Wallbox (Modbus RTU) stehen ihnen zwei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

 

Reihenschutzgerät, 2-polig, Ausführung 12 V
Blitzbarriere mit Testfunktion, Ausführung 12 V

  • Nennlaststrom 10 A
  • Schutzgerät für mehradrige Systeme
  • Direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen
  • Platzsparende Breite von nur 8,7 mm
  • Schutzbeschaltung prüfbar mit Life Control
  • Hohe Bandbreite bis 100 MHz

Reihenschutzgerät, 2-polig, Ausführung 5 V
Blitzbarriere mit Testfunktion, Ausführung 5 V

  • Nennlaststrom 0,58 A
  • Schutzgerät für mehradrige Systeme
  • Direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen
  • Platzsparende Breite von nur 8,7 mm
  • Schutzbeschaltung prüfbar mit Life Control
  • Hoher Frequenzbereich von 0-100 MHz

Modellübersicht & Ausstattung

 Bauteil

6570020

6570022

6570024

6570026

  

Ion Wallbox 

Basic

Ion Wallbox

Key

Ion Wallbox

Basic Protect

Ion Wallbox

Key Protect

1Frontblende
  •  
  •  
  •  
  •  
2Wallbox Status-LED
  •  
  •  
  •  
  •  
3

Überspannungsschutz

Status-LED

   X  X
  •  
  •  
4

An-/Ausschalter ohne

Autorisierung

  •  
   X
  •  
    X

An-/Aus-Schalter mit

Autorisierung (Schlüsselschalter)

   X
  •  
   X
  •  
5Ladestecker Typ 2
  •  
  •  
  •  
  •  
6Wandhalterung Ladekabel
  •  
  •  
  •  
  •  
7Ladekabel 5 m
  •  
  •  
  •  
  •  
8

Kabeleinführung für

Versorgungsleitung

  •  
  •  
  •  
  •  
9

Leistungsschild Ion Wallbox mit

QR-Code

  •  
  •  
  •  
  •  
10Ladecontroller Mode 3
  •  
  •  
  •  
  •  
11

Schmelzsicherung

1 A 250VAC 5x20

  •  
  •  
  •  
  •  
12

Überspannungsschutz

Energietechnik V10 Compact

    X    X
  •  
  •  
13Installationsschutz
  •  
  •  
  •  
  •  
14Fehlerstromüberwachung DC
  •  
  •  
  •  
  •  
15Anschlussklemmen
  •  
  •  
  •  
  •  
16

Überspannungsschutz

Datentechnik MDP 5 V

    X    X
  •  
  •  
17

Überspannungsschutz

Datentechnik MDP 12 V

    X    X
  •  
  •  

Montagevideo Ion Wallbox