Wand- und Stielausleger AW 30, schwarz

Typ AW 30 21 FTK SW
|
Art.Nr. 6479648
|
EAN 4012196872923
Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Mittelschwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte. Schwarz beschichtet.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge50 mm
Breite210 mm
Höhe70 mm
Maß A50 mm
Maß B210 mm
Maß H70 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
Lochdurchmesser13 mm
AusführungWand- und Stielausleger
F in kN3 kN
DimensionB210mm
OberflächePES135 - Polyester
WerkstoffStahl
Farbetiefschwarz; RAL 9005

Umweltdaten

Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
F in kN
AW 15 11 FTK SW
Art.Nr.
6420681
Breite
110
F in kN
1,5
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
AW 15 31 FTK SW
Art.Nr.
6420685
Breite
310
F in kN
1,5
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
AW 15 41 FTK SW
Art.Nr.
6421210
Breite
410
F in kN
1,5
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
AW 30 21 FTK SW
Art.Nr.
6479648
Breite
210
F in kN
3
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
AW 15 21 FTK SW
Art.Nr.
6420683
Breite
210
F in kN
1,5
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005