Steckbare Kabelverschraubung

1 Artikel

  (2 Ausführungen)

Kabelverschraubung steckbar für eine effiziente Installation


Die Kabelverschraubung steckbar stellt eine technische Weiterentwicklung klassischer Verschraubungssysteme dar.

Durch das Push-In-Prinzip mit innenliegendem Federmechanismus wird eine schnelle, sichere und normgerechte Installation ermöglicht – insbesondere in Anwendungen mit hohen Anforderungen an Effizienz und Prozesssicherheit.

Funktionsprinzip: Push-In Montage dank Federmechanismus

Der patentierte Federmechanismus der steckbaren Kabelverschraubung ermöglicht eine zeitsparende Push-in Montage mit reduziertem Montageaufwand:

  • Einstecken von außen in das Gehäuse – keine Drehung mehr erforderlich
  • Flexible Haken an der Kabelverschraubung spreizen sich nach dem Einstecken auf und verhindern ein Wiederherausziehen
  • Verschraubung klickt ein und wird durch die Federspannung ausreichend gehalten

Eine Gegenmutter ist dadurch konstruktiv nicht mehr erforderlich.

Technischer Vorteil der steckbaren Kabelverschraubungen: 

Der Einsatz einer Metallfeder reduziert die Materialermüdung und verhindert ein Nachgeben (auch als „Materialfließen“ bezeichnet) bei dauerhafter Belastung.


Konstruktive Merkmale der Kabelverschraubung steckbar

Die Baureihe deckt unterschiedliche Kabeldurchmesser und Einsatzfälle durch abgestufte Gewindegrößen ab. Das Gehäuse besteht aus Polyamid, der innenliegende Federmechanismus aus Metall. Die steckbaren Kabelverschraubungen aus dem OBO-Portfolio sind in Hutmutterbauart mit integrierter Dichtlippe gefertigt. Sie sind für Wandstärken von 1-3 mm geeignet.

 

 

Dicht- und Schutzkonzept

Dank der eng anliegenden Dichtlippe ist eine hohe Schutzart bis IP68 möglich. Die Zugentlastung ist integriert. Die steckbaren Kabelverschraubungen sind geprüft gemäß DIN EN 62444.

Steckbare Kabelverschraubung demontieren

Ein spezielles Demontagewerkzeug hilft dabei, die steckbare Kabelverschraubung wieder zu lösen. Das erfolgt nach einem einfachen Prinzip:

  • Demontagewerkzeug wird im Innenbereich des Gehäuses auf die Haken geschoben
  • Haken werden durch das Werkzeug zusammengedrückt
  • Verschraubung kann wieder aus der Bohrung herausgezogen werden

Einsatzbereiche

Die steckbare Kabelverschraubung ist für vielfältige Anwendungen geeignet:

  • Abzweigdosen und Verteilerkästen
  • Schaltschränke und Gehäuse
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Automatisierungstechnik
  • Außenanwendungen

Durch die Kombination aus hoher Schutzart und Temperaturbeständigkeit (von -20°C bis +65°C) ist der Einsatz sowohl im industriellen als auch im privaten Umfeld möglich.