Traverse für Z-Stütze BKRS
Typ TRV ZST 400 FS
|Art.Nr. 6044431
|EAN 4012197431471



Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Traverse für Z-Stütze zur Unterstützung von begehbaren Kabelrinnen und Vermeidung von Durchbiegungen bei größeren Kabellasten.
Montage von Kabelrinnen mit Flachkopfschraube FKS 6 x 12 mm (Art.-Nr. 6049246) in M6-Gewindeloch der Z-Stütze.
Montage von Kabelrinnen mit Flachkopfschraube FKS 6 x 12 mm (Art.-Nr. 6049246) in M6-Gewindeloch der Z-Stütze.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 387 mm |
|---|---|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 22 mm |
Technische Daten
| Blechstärke | 2 mm |
|---|---|
| Dimension | 45x387x22 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
1,6327 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,6327 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
TRV ZST 100 FS
87
6044423
TRV ZST 200 FS
187
6044426
TRV ZST 300 FS
287
6044429
TRV ZST 400 FS
387
6044431
TRV ZST 500 FS
487
6044434
TRV ZST 600 FS
587
6044437
Länge
TRV ZST 100 FS
Art.Nr.
6044423
Länge
87
TRV ZST 200 FS
Art.Nr.
6044426
Länge
187
TRV ZST 300 FS
Art.Nr.
6044429
Länge
287
TRV ZST 400 FS
Art.Nr.
6044431
Länge
387
TRV ZST 500 FS
Art.Nr.
6044434
Länge
487
TRV ZST 600 FS
Art.Nr.
6044437
Länge
587