Steckbarer Deckel, unbestückt
Typ D06 SW
|Art.Nr. 2006284
|EAN 4012197463526



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 40 Stück
40Stück
Stück
Beschreibung
Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, ausgestattet mit Ausbrechöffnungen für mehrpolige Stecksysteme oder DATA-Systeme auf Keystone-Basis. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Breite | 116 mm |
| Höhe | 22 mm |
Technische Daten
| Schutzart | IP66 |
|---|---|
| Ausführung Deckel Unterputz und Hohlwand | Blinddeckel |
| Mit Anschlussleitung | nein |
| Form | rechteckig |
| Befestigungsart | Schraubbefestigung |
| Dimension | 150x116x22 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | graphitschwarz; RAL 9011 |
Umweltdaten
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
D05
2006136
D06
2006140
D06 SW
2006284
D05
Art.Nr.
2006136
D06
Art.Nr.
2006140
D06 SW
Art.Nr.
2006284