Sammelhalterung Grip zur Direktbefestigung
Typ 2031 M UNI 20 FS
|Art.Nr. 2207214
|EAN 4012197490034



Art.Nr. / Typ
2207214 / 2031 M UNI 20 FS
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
20
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Sammelhalterung aus Metall zum Verlegen von Kabeln an Wand oder Decke. Direktbefestigung über Kunststoffadapter oder klassische Schraubmontage durch separates Befestigungsloch Ø 6 mm. Universeller Adapter für die Einhand-Montage mit unterschiedlichen Setzgeräten, z. B. von Hilti, Würth, Spit, Bosch. Hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall. Halogenfrei, brandlastfrei. Zur sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet. Auch als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen. Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden Prüfdokumenten zu entnehmen.
Technische Daten
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 | 20 |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Dübel | nein |
| Dimension | 20x NYM3x1,5 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Kataloge & Broschüren (1)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
Art.Nr.
2031 M UNI 20 FS
20
2207214
2031 M UNI 20 FS
Art.Nr.
2207214
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
20