Quick-Schelle, lichtgrau, EcoLine

Typ 2955 M25 ECO
|
Art.Nr. 2149018
|
EAN 4012197498016
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder proQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gewinde Metrisch
  • OBO ECOLine
  • CO₂-reduziertes Material
  • Recyclingmaterialanteil in %
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Wiederverwendbar nach Deinstallation/Abbau
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

Halogenfreija
UV-beständignein
Anreihbarja
Geschlossennein
Anzahl der Kabel/Rohre1
Mit Einlagenein
BefestigungsartSchraubloch
DimensionM25
WerkstoffPolypropylen Eco
Farbelichtgrau; RAL 7035

Abmessungen

Maß h7 mm

Umweltdaten

0,0086 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2-Reduziertes MaterialJa
Recyclingmaterialanteil49 %
Wiederverwendbar nach Deinstallation/AbbauJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0086 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Nenngröße
2955 M16 ECO
Art.Nr.
2149006
2955 M20 ECO
Art.Nr.
2149012
2955 M25 ECO
Art.Nr.
2149018
2955 M32 ECO
Art.Nr.
2149024
2955 M40 ECO
Art.Nr.
2149030
2955 M16
Art.Nr.
2149004
Nenngröße
M16
2955 M20
Art.Nr.
2149010
Nenngröße
M20
2955 M25
Art.Nr.
2149016
Nenngröße
M25
2955 M32
Art.Nr.
2149022
Nenngröße
M32
2955 M40
Art.Nr.
2149028
Nenngröße
M40
2955 M50
Art.Nr.
2149034
Nenngröße
M50
2955 M63
Art.Nr.
2149040
Nenngröße
M63