WDK-Kanäle
Filter
Sortierung
Farbe
Breite
Höhe
27 Artikel
(109 Ausführungen)


























Wand- und Deckenkanäle WDK
Maximale Flexibilität trifft auf einfache Handhabung
Sichere Leitungsführung bei gleichzeitig einfachster Handhabung? Die OBO Wand- und Deckenkanäle WDK machen es möglich. Mit den WDK-Kanälen kann flexibel auf unterschiedliche Installationsanforderungen und Montagesituationen reagiert werden.
Besonders geeignet sind die WDK-Kanäle für Bereiche, in denen ein repräsentatives Aussehen nicht im Vordergrund steht. Klassische Einsatzgebiete für die Kanäle sind zum Beispiel:
- Werkstätten
- Produktionshallen
- Wohnkeller
Die PVC-Kanäle in der Farbe Reinweiß sind dank ihrer UV- und witterungsbeständigen Eigenschaften außerdem für die Installation im Außenbereich zugelassen. Hier sind sie mindestens 5 Jahre farbbeständig.

UV- und witterungsbeständig für Installationen im Außenbereich
Ob zur Versorgung einer Wallbox oder einer Klimaanlage, es gibt zahlreiche Situationen, die eine Leitungsführung im Außenbereich erforderlich machen. Eine Herausforderung dabei ist, dass Leitungsführungskanäle im Außenbereich verschiedenen Umwelteinflüssen wie Wind, Regen und Sonne ausgesetzt sind. Die OBO Wand- und Deckenkanäle WDK in der Farbe Reinweiß RAL 9010 sind gemäß der DIN EN ISO 4892-2 auf UV- und Witterungsbeständigkeit geprüft und wurden ebenfalls einer anschließenden Schlagprüfung unterzogen. Diese Prüfungen haben die Kanäle problemlos bestanden und sind für die Installation im Außenbereich, beispielsweise zur Versorgung kleinerer Anlagen an Wohngebäuden, geeignet und zugelassen. Somit decken die WDK Kanäle eine noch größere Bandbreite an Anwendungsbereichen ab als bislang.

Passend für alle Standardgeräte
In den WDK-Kanälen können Geräte ab der Breite 60110 und 60210 eingebaut werden. Zusammen mit Geräteeinbaudosen passen die Standardgeräte sämtlicher Hersteller zu den OBO Wand- und Deckenkanälen. Das sorgt für zusätzliche Flexibilität bei der Bestückung.
Vielfältige Formteile
Das WDK-System umfasst eine Fülle von Formteilen, mit denen immer passende Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen gefunden werden können. Als Formteile stehen unter anderem zur Verfügung: Inneneckhauben, Flachwinkelhauben, Außeneckhauben, T- und Kreuzstückhauben, Endstücke, Trennwände, Geräteeinbaudosen.

Höchste Sicherheit dank halogenfreiem Material
OBO bietet auch WDK-Kanäle, die aus halogenfreiem Material gefertigt sind. So wird das Einhalten höchster Sicherheitsstandards garantiert. Halogenfreie Leitungsführungssysteme von OBO schützen Menschen, Umwelt und Sachwerte, denn sie sind rauchgasarm, korrosionsarm und sicher. Sie verringern bei einem Brand den Anteil giftiger Rauchgase und entwickeln keine korrosiven Substanzen.
Jetzt die halogenfreien Kanäle ansehen.
Produktvideo
OBO WDK-Kanäle sind UV- und witterungsbeständig
Ob zur Versorgung einer Wallbox oder einer Klimaanlage, es gibt zahlreiche Situationen, die eine Leitungsführung im Außenbereich eines Wohngebäudes erforderlich machen. Eine Herausforderung dabei ist, dass Leitungsführungskanäle im Außenbereich verschiedenen Umwelteinflüssen wie Wind, Regen und Sonne ausgesetzt sind.