Kabelrinne EcoLine
Filter
Sortierung
Kabelrinne EcoLine
Die Kabelrinne RKS-Magic EcoLine wird aus CO2-reduziertem Stahl hergestellt und weist eine bis zu 60% geringere CO2-Bilanz auf. Gleiches gilt für die dazugehörigen Formteile: den 90° Bogen, das Anbau-Abzweigstück und die Längsverbinder. Sowohl Kabelrinne als auch Formteile stehen in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung.
Somit bietet OBO ein breites Produktspektrum CO2-reduzierter Kabeltragsysteme parallel zur Standardlinie an. Die Kabeltragsysteme der OBO EcoLine zeichnen sich zudem durch einen unverändert hohen Korrosionsschutz und eine lange Lebensdauer aus. Die OBO EcoLine ist zu 100% kompatibel mit den bestehenden OBO-Systemen. Sie verfügt über die gleiche Qualität und Tragfähigkeit wie die OBO Standardprodukte, volle Normenkonformität und unveränderte technische Eigenschaften.

Das Material dieser Produkte sorgt für eine deutlich verbesserte CO2-Bilanz.

Für dieses Produkt wurde der C02-Fußabdruck berechnet. Der genaue Wert ist den technischen Daten zu entnehmen. Gemäß des „Cradle to Gate“ Ansatzes werden dabei die CO2-Emissionen von der Rohstoffgewinnung bis zum versandbereiten Artikel berücksichtigt.

Für die Kabelrinne EcoLine und die dazugehörigen Formteile verwenden wir Verpackungslösungen aus recyceltem Material und verzichten auf Kunststoffanteile in der Verpackung.

Bei einer Gebäudeumnutzung lassen sich die Kabeltragsysteme aus der EcoLine ganz einfach demontieren und neu wiederverwenden. Kreislauffähige Produkte wie die EcoLine tragen so zu mehr Nachhaltigkeit in der Baubranche bei.

Die Komponenten der OBO EcoLine Kabeltragsysteme im Überblick
RKS-Magic mit dem innovativen Stecksystem
Die RKS-Magic® Kabelrinne kombiniert mit ihrer innovativen Steckverbindung Geschwindigkeit, Belastbarkeit und Sicherheit. Einfach zusammenstecken, einrasten – fertig. Das spart Zeit. Ganz ohne Schrauben, Verbinder oder weiteres Werkzeug kann das Montagetempo so spürbar gesteigert werden.

Einheitliche Formteile
Die einheitlichen Formteile, wie 90° Bögen und Anbau-Abzweigstücke sind mit allen OBO-Kabelrinnen kompatibel und sorgen für eine schnelle und unkompliziertere Installation.

Nachhaltigkeit messbar gemacht: Die CO₂-Bilanz der OBO EcoLine im Fokus
Unser Anspruch: maximale Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Deshalb berechnen wir den CO₂-Fußabdruck unserer Produkte der OBO EcoLine und orientieren uns dabei an anerkannten internationalen Standards wie dem Product Life Cycle Accounting Standard des Greenhouse Gas Protocol und der ISO 14067. Diese dienen uns als Richtschnur.
Dafür betrachten wir jedes Produkt entlang klar definierter Systemgrenzen nach dem Cradle-to-Gate-Ansatz. Das bedeutet: Wir analysieren sämtliche Emissionen von der Rohstoffgewinnung bis zum fertigen Produkt – exakt bis zu dem Punkt, an dem es unser Werk verlässt.
Jedes Produkt wird konsequent in seine kleinsten Komponenten und einzelnen Fertigungsschritte zerlegt. Für die eingesetzten Materialien greifen wir auf spezifische Emissionsfaktoren oder – wann immer möglich – auf belastbare Primärdaten unserer Lieferanten zurück.
Auch in der Produktion schaffen wir vollständige Transparenz: Energieverbräuche werden präzise anhand von Maschinenlaufzeiten zugeordnet und mithilfe anerkannter Emissionsfaktoren in CO₂-Äquivalente umgerechnet.
Das Ergebnis ist ein fundierter, belastbarer CO₂-Fußabdruck – und die Basis für echte Nachhaltigkeit statt bloßer Versprechen.
OBO EcoLine steht damit für transparente Informationen: nachvollziehbar, ganzheitlich, datenbasiert und zukunftsorientiert.