Kabelrinne SKSU 110 FT

Typ SKSU 110 FT 6
|
Art.Nr. 6064810
|
EAN 4012197425180
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 6 m

m

Beschreibung

SKS 110 = Schweres-Kabelrinnen-System in 110 mm Seitenhöhe. Mit Verbinderlochung an beiden Kabelrinnenenden. Längsverbindung mit Längsverbinder RLVA 110 FT. Verbinder müssen separat bestellt werden.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge6000 mm
Breite100 mm
Höhe110 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungja
Nutzquerschnitt108 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt10800 mm²
Dimension110x100x6000
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Belastungen

Stützabstand 1,5m3 kN/m
Stützabstand 2,0m2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m0,8 kN/m
Stützabstand 5,0m0,55 kN/m
Stützabstand 6,0m0,4 kN/m
Stützabstand 7,0m0,3 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSU 110 mit Verbinder Typ RLVA

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

8,9432 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
Einheitenbasis EPD1 lfm. + Montagesystem
EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen)18.83 kg CO₂e
EPD GWP (Entsorgungsphase)1.97 kg CO₂e
EPD GWP (Herstellungsphase)81.32 kg CO₂e
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate8,9432 kg CO2e / 1 Meter

Zubehör

Systemzubehör
Typ
RLVA 110 FT

kl. VKE: 2 Stück

Stück

Typ
DRL 100 FT

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 7070306

Stoßstellenleiste DD
Typ
SSLB 100 DD

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Breite
SKSU 110 FT 6
Art.Nr.
6064810
Länge
6000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKSU 110 FT
Art.Nr.
6064795
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKSU 120 FT
Art.Nr.
6064833
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKSU 130 FT
Art.Nr.
6064884
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKSU 140 FT
Art.Nr.
6064922
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKSU 150 FT
Art.Nr.
6064965
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl