Kabelabzweigkasten A 11, EcoLine
Typ A 11 ECO
|Art.Nr. 2000344
|EAN 4012197496524



Art.Nr. / Typ
Lichte Innenmaße
Farbe
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 85 x 85 x 40 mm
Lichte Innenmaße: 75 x 75 x 35 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
Klemmdeckel.
Abmessungen: 85 x 85 x 40 mm
Lichte Innenmaße: 75 x 75 x 35 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 85 mm |
|---|---|
| Breite | 85 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Lichte Innenmaße | 75x75x35 mm |
Technische Daten
| Art der Einführung | Kabel |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einführungen | 12 |
| Einführung von Hinten | nein |
| Transparenter Deckel | nein |
| Schutzart | IP55 |
| Nennspannung | 690 V |
| Anreihbar | ja |
| Mit Deckel | ja |
| Plombierbar | nein |
| Art der Einführung | Kabel |
| für Ex-Zone | ohne |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 690 V |
| Funktionserhalt | ohne |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Art der Gehäusedurchführung | Vorprägung |
| Mit Abschirmung | nein |
| Witterungsbeständig | nein |
| für Rohrdurchmesser | 14 mm |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Max. Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Nennquerschnitt min. | 2,5 mm² |
| Form | quadratisch |
| Bestückung | ohne |
| Deckel | nicht transparent |
| Deckelbefestigung | aufrastend |
| Montageart | Wand-/ Deckenmontage |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 45 °C |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Dimension | 85x85x40 |
| Werkstoff | Polyethylen Eco |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Umweltdaten
0,0592 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2-Reduziertes Material | Ja |
|---|---|
| Recyclingmaterialanteil | 54 % |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0592 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Lichte Innenmaße
Anzahl der Einführungen
Schutzart
Farbe
Art.Nr.
A11 HF SW
75x75x35
12
IP55
graphitschwarz; RAL 9011
2000182
A 11 ECO
75x75x35
12
IP55
lichtgrau; RAL 7035
2000344
A 11 HF RO
75x75x35
12
IP55
rot
2000164
A 11 HF RW
75x75x35
12
IP55
reinweiß; RAL 9010
2000180
A 11
75x75x35
12
IP55
lichtgrau; RAL 7035
2000342
Farbe
A11 HF SW
Art.Nr.
2000182
Lichte Innenmaße
75x75x35
Anzahl der Einführungen
12
Schutzart
IP55
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
A 11 ECO
Art.Nr.
2000344
Lichte Innenmaße
75x75x35
Anzahl der Einführungen
12
Schutzart
IP55
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
A 11 HF RO
Art.Nr.
2000164
Lichte Innenmaße
75x75x35
Anzahl der Einführungen
12
Schutzart
IP55
Farbe
rot
A 11 HF RW
Art.Nr.
2000180
Lichte Innenmaße
75x75x35
Anzahl der Einführungen
12
Schutzart
IP55
Farbe
reinweiß; RAL 9010
A 11
Art.Nr.
2000342
Lichte Innenmaße
75x75x35
Anzahl der Einführungen
12
Schutzart
IP55
Farbe
lichtgrau; RAL 7035