Grip 20, EcoLine
Typ 2031 20 ECO
|Art.Nr. 2205406
|EAN 4012197498160



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Sammelhalterung mit angespritztem Befestigungselement, zum Montieren von bis zu 20 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² an Wand oder Decke. Befestigung mit Schlagdübel oder Steckdübel. Auch geeignet zum Befestigen mit gas- und akkubetriebenen Setzgeräten der Marken Bosch, Fischer und Spit (Nasendurchmesser innen Ø 7 mm). Befestigungsloch Ø 6 mm. Empfohlener Befestigungsabstand bei voller Belegung 250-400 mm, abhängig von den jeweilig gültigen nationalen Vorgaben/Normen.
Technische Daten
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 | 20 |
| Halogenfrei | ja |
| Ausführung flammwidrig | nein |
| Mit Dübel | nein |
| Bruchlast | 0,32 kN |
| Dimension | 20x NYM3x1,5 |
| Werkstoff | Polypropylen Eco |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Downloads
0 ausgewählt
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
Art.Nr.
2031 20 ECO
20
2205406
2031 20
20
2205404
2031 20 SP
20
2205408
2031 20 ECO
Art.Nr.
2205406
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
20
2031 20
Art.Nr.
2205404
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
20
2031 20 SP
Art.Nr.
2205408
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
20