Durchdacht: Die neuen Universalträger UT3 & UT4

Die Universalträger UT von OBO bieten vielseitige Installationsmöglichkeiten für Geräteeinsätze sowie Kassetten mit Rastleiter. Die neuen Modelle UT3 und UT4 wurden für die Installation von Modul 45-Geräten und Standard Installationsgeräten mit 50er Zentralplatte entwickelt. Sie bieten vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für die Installation von Strom, Daten- und Multimediatechnik.

Universalträger UT3 & UT4

 

 

Trägerrahmen mit innovativem Drehriegel

Der Universalträger wird mit einem Drehriegel in der Rastleiter einer Kassette oder eines Geräteeinsatzes befestigt. Mit nur wenigen Handgriffen ist der Gerätebecher eingebaut und verriegelt.

innovativer Drehriegel

 

 

Entfernbare Bodenplatten

Die Bodenplatte kann komplett oder teilweise entfernt werden. Der Vorteil: Bei der Installation von Daten- und Multimediatechnik können die Leitungen einfach nach unten aus dem Universalträger geführt werden.

entfernbare Bodenplatten

Universalträger einsetzen

Um einen möglichst großen Freiraum für die Gerätestecker zu schaffen, wird der Universalträger in die tiefstmögliche Rastleiterspur eingesetzt. Danach wird der Drehriegel erst in Richtung der Rastleiter gedrückt und anschließend zur Seite geschwenkt und verriegelt. Der Universalträger ist dann sicher in der Geräteeinbaueinheit befestigt.

Universalträger einsetzen
Universalträger einsetzen
Universalträger einsetzen

 

 

Flexibel einsetzbar

Natürlich sind die neuen Universalträger UT3 & UT4 mit vielen OBO Geräteeinbaueinheiten kompatibel und können u.a. in die UDHOME Bodensteckdosen und Bodentanks die Geräteeinsätze GES und in die Unterflurkassetten eingebaut werden.

Flexibel einsetzbare Universalträger

Produktvideo