Distanzstück DSK 45 FTK
Typ DSK 45 FTK SW
|Art.Nr. 6416461
|EAN 4012197468798



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Distanzstück zum Einsatz in US 5 Stielen.
Das Distanzstück wird aus statischen Gründen immer eingesetzt, damit der Stiel beim Anziehen der durchgängigen Sechskantschrauben zur Ausleger- oder Kopfplattenbefestigung nicht verformt wird.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 40 mm |
Technische Daten
| Mit Schraubenzubehör | nein |
|---|---|
| Geeignet für Profilformen | U-Profil |
| Dimension | 80x45x40 |
| Oberfläche | PES135 - Polyester |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
Umweltdaten
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
DSK 25 FTK SW
46
40
22,5
tiefschwarz; RAL 9005
6479548
DSK 45 FTK SW
80
45
40
tiefschwarz; RAL 9005
6416461
Länge
Breite
Höhe
DSK 25 FTK SW
Art.Nr.
6479548
Länge
46
Breite
40
Höhe
22,5
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
DSK 45 FTK SW
Art.Nr.
6416461
Länge
80
Breite
45
Höhe
40
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005