Deckel Anbau-Abzweigstück BKRS, farbig beschichtet
Typ DFAAB 500 FSKSGB
|Art.Nr. 6049466
|EAN 4012197440572



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Ungelochter, farbig beschichteter Deckel mit Riffelblech für Formteil Anbau-Abzweigstück für begehbares Kabelrinnensystem BKRS. Geeignet für Montage im Innenbereich. Zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Mit vorgeprägten Ausbrechöffnungen für Befestigung mit Drehriegeln. Drehriegel nicht im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 378 mm |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
| Maß W | 500 mm |
Technische Daten
| Weitspann-Ausführung | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Materialstärke | 2 mm |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Befestigungsart | Deckelklammer |
| Dimension | B500mm |
| Oberfläche | PES50-UDS-S - Polyester/Epoxid/Sichtfläche beschichtet-Ultradünnschicht |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | signalgelb; RAL 1003 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
DFAAB 200 FSKSGB
200
6049460
DFAAB 300 FSKSGB
300
6049462
DFAAB 500 FSKSGB
500
6049466
Breite
DFAAB 200 FSKSGB
Art.Nr.
6049460
Breite
200
DFAAB 300 FSKSGB
Art.Nr.
6049462
Breite
300
DFAAB 500 FSKSGB
Art.Nr.
6049466
Breite
500