Deckel Anbau-Abzweigstück BKRS, farbig beschichtet

Typ DFAAB 200 FSKSGB
|
Art.Nr. 6049460
|
EAN 4012197440480

Beschreibung

Ungelochter, farbig beschichteter Deckel mit Riffelblech für Formteil Anbau-Abzweigstück für begehbares Kabelrinnensystem BKRS. Geeignet für Montage im Innenbereich. Zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Mit vorgeprägten Ausbrechöffnungen für Befestigung mit Drehriegeln. Drehriegel nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Abmessungen

Länge378 mm
Breite200 mm
Maß W200 mm

Technische Daten

Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Materialstärke2 mm
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
BefestigungsartDeckelklammer
DimensionB200mm
OberflächePES50-UDS-S - Polyester/Epoxid/Sichtfläche beschichtet-Ultradünnschicht
WerkstoffStahl
Farbesignalgelb; RAL 1003

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
DFAAB 200 FSKSGB
Art.Nr.
6049460
Breite
200
DFAAB 300 FSKSGB
Art.Nr.
6049462
Breite
300
DFAAB 500 FSKSGB
Art.Nr.
6049466
Breite
500