Deckel Anbau-Abzweigstück BKRS
Typ DFAA BKRS 300 FS
|Art.Nr. 6049423
|EAN 4012197309756



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Ungelochter Deckel mit Riffelblech für Formteil Anbau-Abzweigstück für begehbares Kabelrinnensystem BKRS. Geeignet für Montage im Innenbereich. Zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Mit vorgeprägten Ausbrechöffnungen für Befestigung mit Drehriegeln. Drehriegel nicht im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 286 mm |
|---|---|
| Breite | 846 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Maß B | 300 mm |
Technische Daten
| Weitspann-Ausführung | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 2 mm |
| Anzahl Drehriegel | 0 St. |
| Materialstärke | 2 mm |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Befestigungsart | aufliegend |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | B300mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
11,3582 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 11,3582 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
DFAA BKRS 200 FS
746
2
6049421
DFAA BKRS 300 FS
846
2
6049423
DFAA BKRS 400 FS
946
2
6049425
DFAA BKRS 500 FS
1046
2
6049427
DFAA BKRS 600 FS
1146
2
6049429
Breite
DFAA BKRS 200 FS
Art.Nr.
6049421
Breite
746
Blechstärke
2
DFAA BKRS 300 FS
Art.Nr.
6049423
Breite
846
Blechstärke
2
DFAA BKRS 400 FS
Art.Nr.
6049425
Breite
946
Blechstärke
2
DFAA BKRS 500 FS
Art.Nr.
6049427
Breite
1046
Blechstärke
2
DFAA BKRS 600 FS
Art.Nr.
6049429
Breite
1146
Blechstärke
2
