Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre
Typ 2056RS M 22 FT
|Art.Nr. 1158309
|EAN 4012195358428



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Passend zu allen Rundprofileisen bzw. Rohren mit Durchmesser bis 22 mm. Schelle, Druckwanne und Schraube aus Stahl sind tauchfeuerverzinkt.
Die Metallwannen haben allseitig stark gerundete Kanten, sodass keine Kabelbeschädigung zu befürchten ist.
Die Metallwannen haben allseitig stark gerundete Kanten, sodass keine Kabelbeschädigung zu befürchten ist.
Technische Daten
Technische Daten
| für Rohrdurchmesser min. | 20 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser max. | 20 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | nein |
| Mit Kunststoffwanne | nein |
| Mit Metallwanne | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Montageart | Rundprofil |
| Spannbereich D min. | 16 mm |
| Spannbereich D max. | 22 mm |
| Dimension | 16-22mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Stahl |
Abmessungen
| Maß L | 30 mm |
|---|---|
| Maß B | 27 mm |
| Maß H | 69 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß C | 28 mm |
| Maß G | M6 |
Umweltdaten
0,1341 kg CO₂e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1341 kg CO₂e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056RS M 16 FT
3
12
16
1158305
2056RS M 22 FT
3
16
22
1158309
2056RS M 52 FT
5
46
52
1158329
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056RS M 16 FT
Art.Nr.
1158305
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
2056RS M 22 FT
Art.Nr.
1158309
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
2056RS M 52 FT
Art.Nr.
1158329
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
