Brandschutzkanäle Metall PYROLINE® Rapid PLM
Filter
Sortierung
Breite
Höhe
Oberfläche
12 Artikel
(12 Ausführungen)
Installationskanal mit Brandschutzgewebe PYROLINE® Rapid PLM, Kanalhöhe 44 mm, FS

Installationskanal mit Brandschutzgewebe PYROLINE® Rapid PLM, Kanalhöhe 44 mm, reinweiß

Installationskanal mit Brandschutzgewebe PYROLINE® Rapid PLM, Kanalhöhe 40 mm, FS

Installationskanal mit Brandschutzgewebe PYROLINE® Rapid PLM, Kanalhöhe 40 mm, reinweiß

Installationskanal mit Brandschutzgewebe PYROLINE® Rapid PLM, Kanalhöhe 80 mm, FS

Installationskanal mit Brandschutzgewebe PYROLINE® Rapid PLM, Kanalhöhe 80 mm, reinweiß

Installationskanal mit Brandschutzgewebe PYROLINE® Rapid PLM, Kanalhöhe 120 mm, FS

Installationskanal mit Brandschutzgewebe PYROLINE® Rapid PLM, Kanalhöhe 120 mm, reinweiß

Installationskanaldeckel, Kanalbreite 100 mm, FS

Installationskanaldeckel, Kanalbreite 100 mm, reinweiß

Installationskanaldeckel, Kanalbreite 200 mm, FS

Installationskanaldeckel, Kanalbreite 200 mm, reinweiß