Sammelhalterung Grip M und Kabelklammern Metall

Sammelhalterung für die brandsichere Befestigung von Kabeln und Leitungen

In der Elektroinstallation sorgen Sammelhalterungen nicht nur für eine strukturierte Führung von Kabeln und Leitungen, sondern können auch für zusätzliche Sicherheit im Brandfall sorgen. Das gilt dann, wenn sie als kabelspezifische Verlegevarianten für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen sind.

Dazu zählen beispielsweise die Grip M Sammelhalterungen von OBO, die auch für die Installation oberhalb von Bandschutzdecken geeignet sind.

Mit der Variante Grip M UNI präsentiert OBO eine Sammelhalterung für die universelle Befestigung. Sie ist sowohl für die klassische Schraubmontage als auch für die Direktbefestigung mit einem Setzgerät geeignet. Beide Varianten zur Kabelverlegung sind als kabelspezifische Verlegesysteme nach DIN 4102 Teil 12 für den elektrischen Funktionserhalt in den Klassen E30, E60 und E90 zugelassen. So lässt sich brandsicher sowohl die direkte Wand- als auch die Deckenbefestigung realisieren.

In Abhängigkeit von den geprüften Kabeln sind die Installationsparameter aus dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis zu beachten.

Für die Anwendung im Funktionserhalt bedürfen die Nägel eines Verwendbarkeitsnachweises mit Angaben zum Feuerwiderstand in Beton.

Technische Details Sammelhalterung Grip M UNI als kabelspezifisches Verlegesystem

VerlegeartKabelspezifische Tragkonstruktion
Prüfzeugnis-Nr.P-MPA-E-26-001
FunktionserhaltklassenE30 bis E90
PrüfnormDIN 4102 Teil 12
MontagevariantenDirekte Wand- und Deckenbefestigung mittels Setzgerät oder Schraubmontage
MaterialausführungVerzinkter Stahl

 

Zulässige Daten

TypBefestigungsabstand (m)Kabelbelegung (kg/m)
2031 M UNI 10 FS≤ 0,8≤ 1,0
2031 M UNI 20 FS≤ 0,8≤ 2,0