Befestigungsklemmstück waagerecht FT
Typ BFK W 250 FT
|Art.Nr. 6003920
|EAN 4012197477349



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Befestigungsklemmstück zur Montage von leichten Bauteilen an waagerechten Stahlträgern. Geeignet z. B. für Gitterrinnen und Kabelrinnen bis 300 mm Breite oder Schellen. Der Verlauf des am Befestigungsklemmstück angebrachten Kabeltragsystems ist waagerecht.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 318 mm |
|---|---|
| Breite | 260 mm |
| Höhe | 32 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Materialstärke | 6 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 318x44x40 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
BFK W 100 FT
6003916
BFK W 200 FT
6003918
BFK W 250 FT
6003920
BFK W 300 FT
6003922
BFK W 100 FT
Art.Nr.
6003916
BFK W 200 FT
Art.Nr.
6003918
BFK W 250 FT
Art.Nr.
6003920
BFK W 300 FT
Art.Nr.
6003922