Startseite

Produkte

Startseite
/
Produkte
/
Abschottungen und Kabelbandagen
/
Abschottungen - Erhalt der Brandabschnitte
/
…
/
Weichschott PYROPLATE® Fibre

Weichschott PYROPLATE® Fibre

Filter

Sortierung

Inhalt

für Rohrdurchmesser min.

für Rohrdurchmesser max.

Werkstoff

14 Artikel

  (28 Ausführungen)
Art.Nr. 7202295 | EAN 4012195850120Mineralfaserplatte, vorbeschichtet
Art.Nr. 7202310 | EAN 4012195850182 PYROCOAT® ASX Ablationsbeschichtung in Kartusche
Art.Nr. 7202312 | EAN 4012195850199 PYROCOAT® ASX Ablationsbeschichtung im Eimer
3 AusführungenRohrmanschette mit 2 Befestigungslaschen
5 AusführungenRohrmanschette mit 4 Befestigungslaschen
2 AusführungenRohrmanschette mit 6 Befestigungslaschen
2 AusführungenGewindestange G 1000
2 AusführungenSechskantmutter DIN 934 G
2 AusführungenUnterlegscheibe ISO 7093
2 AusführungenWickel für Abschottung
Art.Nr. 7202309 | EAN 4012196447152Wickeldraht für Streckenisolierung
Art.Nr. 7202306 | EAN 4012195918929Mineralwolle
3 AusführungenKalziumsilikatplatte
2 AusführungenRohrschale PYROCOMB® Intube, Ø120 mm