Startseite

Produkte

Startseite
/
Produkte
/
Abschottungen und Kabelbandagen
/
Abschottungen - Erhalt der Brandabschnitte
/
…
/
Mörtelschott - PYROMIX®

Mörtelschott - PYROMIX®

Filter

Sortierung

Inhalt

für Rohrdurchmesser min.

für Rohrdurchmesser max.

Werkstoff

18 Artikel

  (32 Ausführungen)
Art.Nr. 7206104 | EAN 4012195850076 PYROMIX® MSX Brandschutzmörtel im Papiersack
Art.Nr. 7206058 | EAN 4012195850083 PYROMIX® MSX Brandschutzmörtel im Eimer
Art.Nr. 7202300 | EAN 4012195850137 DSX Dämmschichtbildner in Kartusche
Art.Nr. 7202302 | EAN 4012195850144 DSX Dämmschichtbildner im Eimer
3 AusführungenRohrmanschette mit 2 Befestigungslaschen
5 AusführungenRohrmanschette mit 4 Befestigungslaschen
2 AusführungenRohrmanschette mit 6 Befestigungslaschen
2 AusführungenGewindestange G 1000
2 AusführungenSechskantmutter DIN 934 G
2 AusführungenUnterlegscheibe ISO 7093
Art.Nr. 3498108 | EAN 4012196559657Rundkopfanker MMS-plus P 6x50, mit Panhead
2 AusführungenMontageschienenanker MMS-plus MS, mit flachem Panhead
Art.Nr. 7202309 | EAN 4012196447152Wickeldraht für Streckenisolierung
Art.Nr. 7203163 | EAN 4012196608737Wickel für Abschottung
Art.Nr. 7202306 | EAN 4012195918929Mineralwolle
3 AusführungenKalziumsilikatplatte
2 AusführungenRohrschale PYROCOMB® Intube, Ø120 mm
Art.Nr. 7205425 | EAN 4012195448259Kennzeichnungsschild DE