90°-Bogen 110 FT
Typ RB 90 115 FT
|Art.Nr. 6036832
|EAN 4012197344825



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 150 mm |
|---|---|
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 150 mm |
| Maß R | 50 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 0,8 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 0,8 mm |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Bauform | Bogen starr |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 110x150 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 18 St. |
Umweltdaten
3,393 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,393 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
RB 90 110 FT
100
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6036830
RB 90 115 FT
150
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6036832
RB 90 120 FT
200
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6036834
RB 90 130 FT
300
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6036836
RB 90 140 FT
400
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6036838
RB 90 150 FT
500
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6036840
RB 90 160 FT
600
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6036842
Breite
RB 90 110 FT
Art.Nr.
6036830
Breite
100
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 115 FT
Art.Nr.
6036832
Breite
150
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 120 FT
Art.Nr.
6036834
Breite
200
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 130 FT
Art.Nr.
6036836
Breite
300
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 140 FT
Art.Nr.
6036838
Breite
400
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 150 FT
Art.Nr.
6036840
Breite
500
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 160 FT
Art.Nr.
6036842
Breite
600
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink