2-fach Rahmen BRK
Typ BRK CF2 M45 rws
|Art.Nr. 6121109
|EAN 4012196749799



Art.Nr. / Typ
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
Rahmen für Modul 45-Rastverbindung (zur Aufnahme der Trägerplatte für Keystone-Module).
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 130 mm |
|---|---|
| Höhe | 80 mm |
Technische Daten
| Dimension | 130x80x22 |
|---|---|
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
BRK CF2 M45 rws
6121108
BRK CF2 M45 rws
6121109
BRK CF2 M45 rws
Art.Nr.
6121108
BRK CF2 M45 rws
Art.Nr.
6121109

