PV-Systeme auf weichen bis mittelfesten Böden
Der Standardfall â effizient gelöst
Weiche bis mittelfeste Böden, wie sie auf Wiesen, Feldern oder Ausgleichsflächen häufig vorkommen, stellen das ideale Fundament für viele Freiflächenanlagen dar. Sie bieten eine gute Balance aus Tragfähigkeit und Bearbeitbarkeit, was eine einfache, schnelle und kosteneffiziente Montage ermöglicht.
Unsere Systeme sind exakt auf diese Bedingungen abgestimmt: mit erprobten Rammpfosten, sorgen sie für hohe Stabilität bei gleichzeitig geringen Eingriffen in das Erdreich.
Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Vorteile im Ăberblick:
- Einfache Rammmontage
Die Systeme lassen sich ohne Vorbohren direkt in den Boden setzen – schnell, präzise und maschinell gut umsetzbar. - Kurze Bauzeit bei hoher Effizienz
Ideal für große Anlagen mit engem Zeitplan – auch bei schwieriger Witterung montierbar.
- Stabil trotz Setzungen
Die Fundamente sind so konstruiert, dass sie Bewegungen im Boden ausgleichen können, ohne die Standsicherheit zu gefährden. - Hohe Wirtschaftlichkeit
Durch geringe Vorarbeiten und standardisierte Komponenten sind diese Systeme besonders kosteneffizient im Verhältnis zur Leistung.
Gut zu wissen:
Rammpfosten gelten in dieser Bodenklasse als bewährte Methode und werden von nahezu allen Netzbetreibern und Genehmigungsbehörden akzeptiert – sie ermöglichen kurze Projektlaufzeiten und hohe Revisionssicherheit.
Das könnte Sie auch interessieren

PV sicher im Fels verankern
Harter Boden? Kein Problem â unsere Systeme bieten sichere Lösungen fĂŒr Fels, Schotter und verdichtete FlĂ€chen.

PV-Anlagen auf torfigen und organischen Böden montieren
Sichere GrĂŒndung auch bei weichen oder feuchten Böden â mit bodenschonenden, stabilen Systemen fĂŒr torfige FlĂ€chen.

PV auf Beton und Asphalt montieren
Robuste PV-Systeme fĂŒr feste FlĂ€chen wie Industrieareale und ParkplĂ€tze â sicher, schnell und ohne Erdarbeiten montiert.

FreiflĂ€chen-PV â fĂŒr jeden Untergrund
Modulare Montagesysteme fĂŒr PV-Anlagen auf jedem Untergrund â von Beton bis Ackerland. Schnell, stabil und langzeitbestĂ€ndig.